FS's next generation octal small form-factor pluggable 1.6T DAC offers industry standard operations at 1600 Gbps complying with IEEE 802.3. Built for 224 Gbps-PAM4, these robust cables offer superior mechanical durability and excellent shielding to minimize crosstalk and deliver better signal integrity (SI) performance at a higher Nyquist frequency. The OSFP specification is designed to support high density applications, and is well suited for High-Performance Computing (HPC) and machine learning (ML) architectures.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
New #244359
New #244359
572,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-1.6T-PC005
0 Venduto
0 Recensione
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 27AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-1.6T-PC005
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Close Top) to OSFP (Close Top)
Max Data Rate
1600Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
27AWG
Minimum Bend Radius
60mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PET
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, OSFP MSA
Modulation Format
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Larghezza di Banda Elevata, Bassa Potenza e Design Chiuso
I cavi in rame ad attacco diretto da 1,6T forniscono un throughput aggregato fino a 1600 Gbps e possono essere utilizzati in ambienti con raffreddamento a liquido. Il design della superficie superiore chiusa garantisce un'eccellente tenuta per evitare perdite di refrigerante e proteggere i componenti interni.
1600Gbps
Produttività Elevatissima
Close Top
Migliorare l'Efficienza del Raffreddamento
≤0.1W
Consumo di Energia ridotto
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (2)Data Rate (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente