FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda MCX631432AN-ADAB.
Questa immagine riguarda MCX631432AN-ADAB.
Questa immagine riguarda MCX631432AN-ADAB.
Questa immagine riguarda MCX631432AN-ADAB.

NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB Scheda di Interfaccia di Rete ConnectX®-6 Lx IT, 25GbE a Doppia Porta SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, con Gestione Host, Staffa a Thumbscrew (Pull Tab)

New #242593
New #242593

25G Dual-Port SFP28丨OCP 3.0丨PCIe 4.0 x8

462,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: MCX631432AN-ADAB
0 Venduto
0 Recensione
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 23 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB Scheda di Interfaccia di Rete ConnectX®-6 Lx IT, 25GbE a Doppia Porta SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, con Gestione Host, Staffa a Vite (Pull Tab)

ConnectX-6 MCX631432AN-ADAB con OCP 3.0 Small Form Factor (SFF) fornisce fino a due porte di connettività Ethernet 25GbE, con una velocità di messaggio a velocità di linea di 75Mpps quando si esegue un Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0) open source. L'adattatore consente soluzioni RoCE più scalabili, resilienti e facili da implementare. Con RoCE zero-touch (ZTR), ConnectX-6 Lx consente di eseguire payload RoCE senza problemi sulle reti esistenti. Le SmartNIC ConnectX-6 Lx offrono prestazioni e sicurezza 25GbE all'avanguardia per data center aziendali senza compromessi, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, infrastrutture protette, Telco e Network Function Virtualization (NFV).

Specifiche
Marchio
Nvidia
Tecnologia
Ethernet
Porte
Doppio SFP28
Interfaccia Host
PCIe 4.0 x8
Tasso di collegamento
16.0 GT/s
Controllore
ConnectX®-6 Lx
Fattore di Forma
OPC 3.0 SFF
Tipo di Cablaggio
Transceiver SFP28, DAC e AOC
Velocità Ethernet Supportate
25/10 GbE
Supporto OS
RHEL/CentOS, Windows, FreeBSD, VMware
RDMA
SR-IOV
Staffa
Thumbscrew (Pull Tab)
Dimensioni
4.52 in. x 2.99 in (115.00mm x 76.00mm)
Temperatura Operativa
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
ConnectX SmartNICs Deliver Unparalleled Performance and Efficiency
OCP 3.0 Optimizes Operational Efficiency with Easy Maintenance
By leveraging OCP 3.0 design concepts, FS can offer an of-the-shelf standard solution with improved architecture.
Thermal Improvement
OCP 3.0 NICs are installed at the motherboard level, enhance airflow and improve thermal management compared to traditional vertically or horizontally mounted PCIe cards.
Easy Serviceability
OCP 3.0 NICs install from the rear of the chassis, eliminating the need to open the top cover. The pull tab and screw knob enable tool-free installation and removal, streamlining maintenance.
TCO Optimization
The SFF design, thermal efficiency and easy serviceability reduce service time and downtime. Adopting OCP 3.0 NICs scales TCO improvements as infrastructure grows.
RDMA Technology Empowers Enterprise Data Centers and HPC

RDMA allows real CPU offloads and kernel bypass, and RDMA-based applications provide better utilization of network hardware resources while increasing speed and lowering link latencies.

Supporting All Major OS Distributions

Nvidia NICs offer comprehensive support for major operating systems like Windows, RHEL/CentOS, Vmware, Linux, FreeBSD, which ensures seamless compatibility and robust security for a wide range of applications.

Controller
ConnectX®-6 Lx
ConnectX®-6 Lx
ConnectX®-6 Dx
ConnectX®-5
ConnectX®-4 Lx
Ports
Dual-Port SFP28
Dual-Port SFP28
Dual-Port SFP28
Dual-Port SFP28
Dual-Port SFP28
Supported Ethernet Speeds
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
Host Interface
OCP 3.0 - PCIe 4.0 x8
PCIe 4.0 x8
PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x8
Link Rate
16.0 GT/s
16.0 GT/s
16.0 GT/s
8.0 GT/s
8.0 GT/s
RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
yes
yes
yes
yes
yes
Zero Touch ROCE (ZTR)
yes
yes
yes
yes
yes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yes
yes
yes
yes
SR-IOV
yes
yes
yes
yes
yes
Hardware-based I/O Virtualization
yes
yes
yes
yes
yes
NVMe-oF Target Offload
yes
yes
yes
yes
Burst Buffer Offloads
yes
yes
yes
yes
Hardware Offload of VXLAN NVGRE, and GENEVE Overlay Networks
yes
yes
yes
yes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Genuine NVidia/Mellanox (2)Sistema Operativo (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente