FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda dede.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda dede.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.

3m (10ft) NVIDIA Ethernet Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #242059
New #242059

≤0.1W 45mm 26AWG

279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-PC03
7 Venduti
7 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
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
Arista Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The Arista Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a OSFP copper direct-attach solution. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.


Note: The FS P/N is changed from OSFP-PC015 to OSFP-800G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Finned Top) to OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 2x400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to 2xOSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28-30AWG
32AWG
28-30AWG
28AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
34.5-40.5mm
34mm
69-81mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

D***e

United States

November 28, 2023
5.0
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***a

United States

September 12, 2023
5.0
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***s

Canada

September 08, 2023
5.0
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente