FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-25GSL-85.

Customized SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

New #241655
New #241655

Macom VCSEL <0.6W Duplex LC MMF

45,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSL-85
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

Modulo Transceiver Ottico 25GBASE-SL SFP28 Compatibile Brocade (MMF, 850nm, 30m, LC, DOM)

Il transceiver SFP28 compatibile Brocade adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 30 m su OM4 MMF. Il modulo transceiver SFP28 supporta l'esecuzione sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, Telecom e Data Center.

Specifiche
Numero
SFP-25GSL-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
30m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
-10.2 dBm
Bilancio di Potenza
1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4 dBm
Consumo d'Energia
<0.6W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Support RS-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test di Transceiver Ottico
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Prestazioni e qualità leader per 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei 25G collegamenti. Equipped with individually designed BOX packaging.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
<0.6W
Basso Consumo Energetico
BOX Packaging
Great Airtightness
Testato nei Dispositivi Host for Proven Interoperability
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda
850nm
850nm
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Massima Distanza del Cavo
30m
100m@OM4/70m@OM3
10km
400m@OM4/300m@OM3
30km
40km
Media
MMF
MMF
SMF
MMF
SMF
SML
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
VCSEL
DML
EML
Tecnologia dell'Imaballaggio
BOX Packaging
COB Packaging
BOX Packaging
COB Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Macom
Macom
Macom
Macom
Maxim
Maxim
Application
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente