Il transceiver SFP28 compatibile Brocade adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 30 m su OM4 MMF. Il modulo transceiver SFP28 supporta l'esecuzione sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, Telecom e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
Dell Compatible SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
New #241639
New #241639
45,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSL-85
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 ott., 2024
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
Modulo Transceiver Ottico 25GBASE-SL SFP28 Compatibile Brocade (MMF, 850nm, 30m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GSL-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
30m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
-10.2 dBm
Bilancio di Potenza
1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4 dBm
Consumo d'Energia
<0.6W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Support RS-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Test di Transceiver Ottico
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed BOX packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
<0.6W
Low Power Consumption
BOX Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 30m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Tecnologia d'Imballaggio | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente