FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda de.
Questa immagine riguarda 1.

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G FR4 PAM4 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241113
New #241113

IB 400G FR4 ConnectX-7 HCA Inphi 6nm DSP ≤10W

1.583,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP112-FR4-400G
2 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
Generic Compatible 400GBASE-FR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The 400GBASE-FR4 module, Duplex LC connector, up to 2km over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-FR4-400G to QSFP112-FR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-FR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PD
TX Power
-3.3~3.5dBm
RX Power
-7.3~3.5dBm
Power Budget
4dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
<10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
9μm
Packaging Technology
COC
Protocols
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 4.0, QSFP-112 MSA
Warranty
5 Years5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi 6nm Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi 6nm Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤9W
≤9W
Transmitter Type
CWDM EML
CWDM EML
EML
Packaging Technology
COC
COB
COB
Protocols
QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3cu
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

S***a

United States

August 10, 2024
5.0
This module delivers outstanding data transfer rates while maintaining low latency. I highly recommend the QSFP112 for anyone looking to boost their high-performance computing environment.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

N***e

United States

August 08, 2024
5.0
I love this product! It meets all our needs and offers exceptional reliability. It's refreshing to find something that truly delivers on quality.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente