FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSL-85.

Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module

New #239459
New #239459

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSL-85
42 Venduti
190 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Generico
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

Customized 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

10GBASE-SR SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Specifiche
Numero
SFP-10GSL-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
100m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Bilancio di Potenza
3.8dB
Sovraccarico di Ricevitore
-1dBm
Typical Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Sistema di controllo della Qualità

Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 40G gear, and still connect it to the existing 10G sites.
Connect New 40G Sites to Legacy 10G Sites
Full Utilize Your 40G Port Bandwidth
Re-use 10G Optics in New 40G Ports
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tailored Excellence with TO-Can Packaging

Taking TO-can package design, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, ideal for telecom &

data center applications.

Testato nei Dispositivi Host for Proven Interoperability
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete

The transceiver can be reconfigured by FS BOX to work with different brands, offering flexible and customizable connectivity options for diverse network environments.

Data Rate (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Cable Distance (Max)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo di Cavo
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potenza TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    164
    23
    3
    0
    0

    C***d

    Netherlands

    July 08, 2024
    5.0
    Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    O***z

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
    Thank you!
    Acquisto verificato
    Utile 3
    Commento 0

    O***n

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    "There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente