FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.

1.5m (5ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #239267
New #239267

<0.1W 45mm Twinax PAM4

107,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PC015
0 Venduto
17 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ott., 2024
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
H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, QSFP56 to QSFP56, 26AWG)

The 200G QSFP56 DAC primarily enables high-bandwidth 200G links and supports 200G Ethernet rate. It provides a QSFP56-to-QSFP56 copper direct-attach solution. 200G QSFP56 DAC cables are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-200G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-PC015 to QSFP-200G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
45mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-DD-200G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
45mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
17
0
0
0
0

L***n

United States

December 11, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***t

United States

December 01, 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

B***m

United States

December 01, 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente