ONU1910-1GF-W is designed to provide efficient PON solutions for FTTH/O networks, equipped with 4x GE port, 1x FXS port, 1x USB port, and external dual antennas (300M WiFi). It supports GPON/EPON dual-mode automatic switching, Web, SNMP, OMCI and other management methods, guaranteeing high-quality data and high-definition video experience.
Clicca per aprire la vista espansa
ONU1920-4GV-W, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 4 x GE and 1 x FXS Ports, 1 x USB Port, External Dual Antennas (300M Wi-Fi)
New #239117
New #239117
43,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: ONU1920-4GV-W
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
ONU1920-4GV-W, 1-Port FTTH/O ONU, XPON Dual-Mode Adaptive, 4 x GE and 1 x FXS Ports, 1 x USB Port, External Dual Antennas (300M Wi-Fi)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Multi-type Ports for Multi-service Access
ONU1920-4GV-W is a home gateway designed for the single family unit with a PON port connected to OLT, 1×POTS ports, 4×LAN ports, 1×USB port, which can support VoIP and Ethernet service.
ITU-T G.984/G.988-compliant
Compatible with Mainstream OLTs
1.25G Uplink, 2.6G Downlink
High-speed Transmission Rate
QoS for Improving Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
FS24_02
HGU per Soluzioni FTTH Multiservizio
GPON HGU è adatto ai mercati residenziali e SOHO. Quando funziona con un terminale di linea ottica (OLT), l'HGU fornisce soluzioni GPON altamente efficaci per reti FTTH (fiber to the home) e multiservizi
Trasmissione a lunga distanza di 21 km
Campus/Istituto/Governo
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente