FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.
Questa immagine riguarda 12FMTPPROSMF.

Customized MTP®-12 PRO Jumper, 12 Fibers, Single Mode (OS2)

#238775
#238775

Pinning di Campo e Cambio di Polarità

123,29 € (Incl. IVA)
FS P/N: 12FMTPPROSMF
114 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Tipo di cavo:
OFNP Mazzo
Connettore A:
Femmina APC 0.35dB
Connettore B:
Femmina APC 0.35dB
Polarità MTP:
Tipo B incrociato
Occhiellio di trazione:
Nulla
Pre-ordine, Spedizione dal 17 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Customized MTP®-12 PRO Jumper, 12F, OS2, 0.35dB

I jumper MTP® consentono di passare senza problemi a velocità di trasmissione dati più elevate nel data center, se utilizzati insieme ai nostri cavi trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

Il design di MTP® PRO è incentrato sulla semplicità e sull'affidabilità, garantendo un metodo rapido ed efficace per la configurazione della polarità e dei pin senza la necessità di rimuovere l'alloggiamento o di maneggiare pin allentati. Un semplice inserimento in un utensile MTP® PRO appositamente progettato inverte la configurazione di codifica ritirando la chiave esposta ed estraendo una chiave nascosta sul lato opposto del connettore.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO .generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® PRO
Connettore B
US Conec MTP® PRO
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Diametro Esterno di Trunk (OD)
3.0mm
Rivestimento del Cavo
OFNP/LSZH
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Custom Cable Jacket

The OFNP cables have the highest fire rating for vertical runs between floors in data centers. The LSZH cables make little smoke and no halogen for horizontal structural cabling areas.

Custom Connectors
The female (without pins) connector can be directly connected to transceivers or other male connectors.
The male (with pins) connector is mated to the female side for adapters, cassettes or panels connection.
Custom Pulling Eye
Without pulling eye is suited for
short cables in common fiber cabling.
With pulling eye could protect cables
when pulling through long distance conduit.
Meet Your Polarity Reversal Needs
Only 4 steps to switch the polarity from type A to type B and vice versa in seconds.
Align key on the MTP® PRO Connector with "KEY UP" on the Polarity Change Port.
Insert the MTP® PRO Connector in the Polarity Change Port until audible "CLICK".
Remove the MTP® PRO Connector from the Polarity Change Port.
Polarity Changed from Black Key exposed to off White Key exposed.
Meet Your Pin Removal Needs
Only 4 steps to switch the connector from male to female by pin removal in seconds.
Insert pinned MTP PRO Connector in the Pin Change Port until audible "CLICK".
Align and insert Pin Exchanger on the opposite end of the Pin Change Port.
Slide the Gripper onto the Pin Exchanger. Compress the black handles.
Compress the Green Gripper handles until they touch and pull the Pin Exchanger out.
Meet Your Pin Insertion Needs
Only 4 steps to switch the connector from female to male by pin insertionl in seconds.
Insert unpinned MTP PRO Connector in the Pin Change Port until audible "CLICK".
Align the Pin Exchanger with pins attached on the opposite end of the Pin Change Port.
Insert Pin Exchanger into the opposite end of the Pin Change Port until audible "CLICK".
Pull out the Pin Exchanger and verify the insertion of the pins onto the MTP PRO Connector.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente