FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda 23.
Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda 23.

2.5m (8ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

New #238253
New #238253

≤0.5W 39.5mm Twinax PAM4

230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QPC025
4 Venduti
4 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to 2x QSFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 2x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-2Q56PC025 to QDD-400G-2QPC025, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QPC025
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2.5m (8.20ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
39.5mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
39.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

P***y

United States

September 20, 2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

D***o

United States

June 21, 2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0

T***a

United States

March 16, 2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Acquisto verificato
Utile 30
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente