FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda gt.
Questa immagine riguarda D.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda tg.
Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda D.
Questa immagine riguarda gt.
Questa immagine riguarda gt.
Questa immagine riguarda D.
Questa immagine riguarda E.
Questa immagine riguarda tg.
Questa immagine riguarda DE.
Questa immagine riguarda D.
Questa immagine riguarda gt.

15m (49ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable

New #238237
New #238237

≤8W 30mm Fiber PAM4

1.302,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
3 Venduti
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 AOC Cable(15-meter, QSFP-DD to QSFP56)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 breakout active optical cables operate over multi-mode fibers (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0, and CMIS 4.0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.

Note: The FS P/N is changed from QDD-2Q56AO15 to QDD-400G-2QAO15, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QAO15
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Cable Length
15m (49ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G AOC breakout cable is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

J***d

United States

June 05, 2024
5.0
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

B***v

United States

April 26, 2024
5.0
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0

H***n

United States

March 14, 2024
5.0
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente