Brocade Compatibile 100BASE-FX e OC-3/STM-1 IR-1 SFP Modulo Transceiver supporta collegamenti fino a 15km di lunghezza su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade E1MG-100FX-IR-OM Compatibile 100BASE-FX e OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#23698
#23698
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100LX-31
8 Venduti
49 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
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
Brocade Compatibile 100BASE-FX e OC-3/STM-1 IR-1 SFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-100LX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -28dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
43
5
1
0
0
S***l
United States
March 11, 2017
Working with FS.COM was absolutely the best in all aspects of the process of ordering, uploading, and receiving the Cisco ONS-SI-155-I1 module.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***a
United States
November 10, 2016
My second order. Product and cost is excellent. Deliver information is always updated and received as noted.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***r
Australia
October 25, 2016
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the 3 years I have ordered from them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente