Il Juniper-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFP-GE40KT13R15 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#23672
#23672
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
3.7K Venduti
48 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
321 In Magazzino DE, Riceverai entro il 05 lug., 2024
276 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-GE40KT13R15 Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-GE40KT13R15
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
40
5
3
0
0
E***r
France
May 19, 2020
I need some SFP BiDi modules to be used on my Cisco SG550XG-24F and Cisco SF350-24P switches with a transmission distance of 30km. The AM recommended this transceiver with a link distance of 40km for me. After receiving the products, I plugged the modules into my Cisco switches and did the compatibility test, they worked well as advertised. Currently, the modules are working well on my network switches, and there were no errors that occurred on my switches. Very nice transceivers for me!
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0A***n
France
April 22, 2020
I bought cables and transceivers several times here. I like the services and products of FS very much. The 1G modules were just what I wanted for my Cisco switch. I inserted the SFP BiDi transceivers on my switch, they were recognized immediately. Works perfect as usual.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0T***h
United States
June 06, 2018
I received my items quickly. Customer service is excellent. The items received were accurate. I will definitely shop with FS.com again. Thanks again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente