Il Juniper-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFP-GE10KT13R15 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#23670
#23670
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
6.9K Venduti
232 Recensioni
11 Domande
Transceiver Models:
1770 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
168 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-GE10KT13R15 Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-GE10KT13R15
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~-3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Other Compatibility (2)Soluzioni di Connettività (1)Pulizia del Connettore (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
210
18
4
0
0
R***n
Netherlands
May 23, 2024
Transceiver works perfectly fine with FttH in the Netherlands, across Fiber Operator AON (Active Optical Network). The DOM feature is great and showed good Rx and Tx signal levels. Reported transceiver temperature is also good, not running hot.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0h***n
Netherlands
January 29, 2024
Very good service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***f
Denmark
February 27, 2023
Perfect and affordable product. Fits as it should, and gets the job done :)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente