![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/23595.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.main.jpg)
![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.B.jpg)
![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.C.jpg)
![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.D.jpg)
![H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100EX-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/23595.E.jpg)
H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#23595
#23595
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100EX-31
14 Venduti
33 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
H3C SFP-FE-LH40-SM1310 Compatibile 100BASE-LH40 e OC-3/STM-1 LR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC)
Specifiche
H3C Compatibile
SFP-FE-LH40-SM1310
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -34dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
25
8
0
0
0
M***a
United Kingdom
March 05, 2017
Everyone that I dealt with was knowledgeable and helpful. The only downside is that shipping may be long...can't wait to receive the OC-3/STM-1 LR-1 SFP.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***n
United Kingdom
May 12, 2016
Website is great and easy to order from. Fast Shipping. Thank You
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***y
United States
April 29, 2016
Excellent and fast shipping
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente