FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G.
00:59
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-FR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234485
#234485

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

803,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-FR4-400G
0 Venduto
17 Recensioni
0 Domanda
188 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
148 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
H3C QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 Compatibile 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 Modulo di Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Il 400GBASE-FR4 Modulo, Duplex LC Connettore, fino a 2km su fibra monomodale parallela. È conforme agli IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec of 100G Lambda MSA group, e 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standards.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro lunghezze d'onda ottiche della griglia CWDM. Il multiplexing e il demultiplexing delle quattro lunghezze d'onda sono gestiti all'interno del dispositivo..


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-FR4-400G a QDD-FR4-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
H3C Compatible
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC (UPC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
CWDM EML
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-3.3~3.5dBm
RX Potenza
-7.3~3.5dBm
Bilancio di Potenza
4dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤ 10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi 7nm DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
CWDM EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
EML
Tecnologia d'Imballaggio
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x101G Breakout
Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
17
0
0
0
0

H***z

Australia

October 20, 2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

w***r

Singapore

October 19, 2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

R***d

Australia

June 13, 2023
5.0
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente