FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based

#234479
#234479

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 Venduto
22 Recensioni
0 Domanda
105 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
HW QSFP-DD-400G-DR4 Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silicon Photonics Transceiver Modulo (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il 400GBASE-DR4 silicon photonics Modulo, MTP/MPO-12 Connettore, fino a 500m su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8 standards.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come a 4x100G breakout a QSFP-DR-101G.

Specifiche
HW Compatible
QSFP-DD-400G-DR4
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.9~4.0dBm
RX Potenza
-5.9~4.0dBm
Bilancio di Potenza
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
9/125um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Chip ad Alte Prestazioni Basato su SiPh e Progettato per i Data Center
Aumenta il tempo di attività della rete con la fotonica del silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
EML
DFB
Tecnologia d'Imballaggio
COB
BOX
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x101G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
0
0
0
0

C***y

Australia

November 23, 2023
5.0
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

Germany

June 07, 2023
5.0
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***s

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente