Il modulo QSFP 100G ZR4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, risparmiando così le risorse della fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatible QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
New #233897
New #233897
4.998,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
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
Numero
QSFP-EZR4-100G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
100Gbps
Lughezza d'Onda
1310nm
100km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
2~6dBm
RX Potenza
-30~-7 dBm
Consumo d'Energia
≤6W
Rapporto di Estinzione
>6dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Suppotato
Tecnologia d'Imballaggio
BOX Packaging
Formato di Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Suppotato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Dimensione del Nucleo
9um/125um
Protocolli
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Abilitazione di interconnessioni ad alta larghezza di banda attraverso i data center
Il modulo ZR4 100G è fondamentale per l'interconnessione dei data center su distanze fino a 100 km utilizzando la fibra ottica monomodale, garantendo una sincronizzazione e un backup dei dati rapidi e affidabili con un ampio supporto di larghezza di banda e di distanza.
Prestazioni e qualità leader per 100G
Con il chip Semtech integrato e il packaging BOX progettato individualmente, il ricetrasmettitore QSFP28 offre alta velocità e bassa potenza nei collegamenti 100G
Chip Semtech
Trasmissione stabile
≤6W
Basso consumo energetico
Imballaggio BOX
Alta affidabilità
Adotta la tecnologia WDM per trasmettere i segnali
Testato su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Comprehensive Testing Increases Reliability 
Qualified through a rigorous process with advanced equipment to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0-71°C
Permette una connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete
FS BOX configura i transceiver per supportare oltre 200 fornitori online in pochi secondi, risparmiando sui costi grazie alle regolazioni di compatibilità.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente