FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.

Extreme Compatible QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #233889
New #233889

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

4.998,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
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
Cisco Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 100km, LC, DOM)

The Cisco compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths

multiplexing and demultiplexing of the four wavelengths are managed within the device. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, RoHS 10 and SFF-8636. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as service providers, data centers and enterprises needing long reach connectivity.

Specifiche
Numero
QSFP-EZR4-100G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
100Gbps
Lughezza d'Onda
1310nm
100km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
2~6dBm
RX Potenza
-30~-7 dBm
Consumo d'Energia
≤6W
Rapporto di Estinzione
>6dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Suppotato
Tecnologia d'Imballaggio
BOX Packaging
Formato di Modulazione
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Suppotato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Dimensione del Nucleo
9um/125um
Protocolli
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Notice: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'Attenuatoree appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuatore
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Abilitazione di interconnessioni ad alta larghezza di banda attraverso i data center
Il modulo ZR4 100G è fondamentale per l'interconnessione dei data center su distanze fino a 100 km utilizzando la fibra ottica monomodale, garantendo una sincronizzazione e un backup dei dati rapidi e affidabili con un ampio supporto di larghezza di banda e di distanza.
Prestazioni e qualità leader per 100G
Con il chip Semtech integrato e il packaging BOX progettato individualmente, il ricetrasmettitore QSFP28 offre alta velocità e bassa potenza nei collegamenti 100G
Chip Semtech
Trasmissione stabile
≤6W
Basso consumo energetico
Imballaggio BOX
Alta affidabilità
Adotta la tecnologia WDM per trasmettere i segnali

Il modulo QSFP 100G ZR4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, risparmiando così le risorse della fibra ottica.

Comprehensive Testing Increases Reliability 
Qualified through a rigorous process with advanced equipment to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0-71°C
Permette una connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete
FS BOX configura i transceiver per supportare oltre 200 fornitori online in pochi secondi, risparmiando sui costi grazie alle regolazioni di compatibilità.
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
100km
80km
60km
40km
40km
Cable Type
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Packaging Technology
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente