Il modulo transceiver ottico QSFP28 compatibile con Cisco è progettato per l'uso in throughput 100GBASE Ethernet fino a 100 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Il segnale 100 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda e il multiplexing e il demultiplexing delle quattro lunghezze d'onda sono gestiti all'interno del dispositivo. Questo ricetrasmettitore è conforme a IEEE 802.3, RoHS 10 e SFF-8636. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240617161624qdl7vp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617161624qdl7vp.jpg)
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617161624d40mr1.jpg)
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406171616240y5dtz.jpg)
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617161624t1ue7r.jpg)
![Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617161624134vhc.jpg)
Cisco Compatibile QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Cisco Compatibile 100GBASE-ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 100km, LC, DOM)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622102602gf1emq.jpg)
Il modulo ZR4 100G è fondamentale per l'interconnessione dei data center su distanze fino a 100 chilometri utilizzando la fibra ottica monomodale, garantendo una sincronizzazione e un backup dei dati rapidi e affidabili con un ampio supporto di larghezza di banda e distanza.
Il modulo QSFP 100G ZR4 adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su un'unica fibra, risparmiando notevolmente le risorse della fibra ottica.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (massima) | 100km | 80km | 60km | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia d'Imballggio | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |