The 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.
OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 400G OSFP Finned Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#233659
#233659
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-400G-4QPCxxx
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Lunghezza del cavo:
0.5m (2ft)
Marchi compatibili:
NVIDIA (InfiniBand)
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 11 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
400G OSFP Finned Top to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (Customized Length, Passive, OSFP to 4x QSFP56)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPCxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Finnd Top) to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
DAC is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
26mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Flexible Deployment
This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 400G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente