FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda LIS-AMPCON-T-F.
03:54
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda LIS-AMPCON-T-F.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Ampcon-T Management Platform Perpetual License for DCI Device (Per Device)

New #231983
New #231983

Monitoraggio Visivo Gestione Centralizzata Analisi Intelligente

608,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: LIS-AMPCON-T-F
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
In Magazzino, Riceverai entro il 18 set., 2024
Richiesta di Prodotti e Progetti
AmpCon-T-PC.
Piattaforma di Gestione AmpCon™-T
Integra perfettamente la gestione, il monitoraggio e gli avvisi, ottimizzando le prestazioni della rete DCI.

Piattaforma di Gestione AmpCon™-T per Dispositivi FS OTN

AmpCon™-T è una piattaforma di gestione completa per la gestione centralizzata, il monitoraggio visivo e le configurazioni di servizio della serie D7000, che migliora l'efficienza e riduce i costi. Con un'architettura logica completa che comprende servizi di gestione operativa, servizi di gestione aziendale e servizi di gestione di base, AmpCon™-T assicura la gestione centralizzata delle risorse e il monitoraggio unificato dello stato delle apparecchiature. Attualmente supporta la gestione dell'intera serie di dispositivi FS D7000.

Specifiche
CPU
4 Core 2.0GHz o superiore
RAM
16 GB
Hard Disk
500 GB
Elementi di Rete
Fino a 500
Sistemi Operativi
Ubuntu 22.04 X86
Browser
Chrome 98, Edge 98, Firefox 94 e superiori
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Visualizzazione dei Dati in Tempo Reale Migliora l'Efficienza del Monitoraggio della Rete

AmpCon™-T Dashboard e Visual Views offrono approfondimenti in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni del sistema, consentendo di individuare, monitorare e configurare in modo efficiente i collegamenti, migliorando così le capacità di monitoraggio e risoluzione dei problemi della rete.

Monitoraggio Completo delle Prestazioni
Regole estese di monitoraggio e gestione degli allarmi, raggruppamento delle prestazioni delle risorse monitorate e impostazioni di soglia per una rapida localizzazione dei guasti e una maggiore efficienza di risoluzione.
Allarme Centralizzato
Fornisce la Gestione Efficiente e le Notifiche Rapide
Telemetria di Rete
Consente un rilevamento rapido e accurato dei guasti
Vista della Topologia Unificata
Migliora l'efficienza nella risoluzione dei problemi
Gestione Centralizzata di Apparecchiature OTN con AmpCon™-T

Integrazione rapida dei dispositivi ICT nel sistema di gestione della rete per la gestione centralizzata di 500 dispositivi OTN della serie D7000, migliorando l'efficienza della gestione della rete e risparmiando sui costi

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente