The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ck, OSFP MSA and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G LR4 and Data Center applications.
![Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220708175012cqu73h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012cqu73h.jpg)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405221135069ecg3m.png)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522113506u9phh8.png)
![Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405221135064riew7.png)
Juniper Networks OSFP-2X400G-LR4-P Compatible OSFP 800GBASE-2LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top
#229665
#229665
3.047,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
8 Venduti
8 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
800GBASE-2LR4 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
OSFP800-2LR4-A2
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Dual LC Duplex
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
Siphotonics PIN PD
TX Power
-2.7~5.1dBm
Minimum Receiver Power
-9dBm
Power Budget
6.3dB
Receiver Overload
5.1dBm
Power Consumption
≤18W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, Il OSFP offre alta velocità e basso consumo nei 800G collegamenti.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤18W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Center Wavelength | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
Connector | Dual LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤18W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
G***y
United States
January 29, 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***h
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***t
United States
December 14, 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente