FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

30m (98ft) Arista Networks A-D800-D800-30M Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229649
#229649

≤12W 30mm Fiber

5.472,92 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-800G-AO30
10 Venduti
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
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
Arista A-D800-D800-30M Compatibile 800G QSFP-DD AOC Cavo (30 metri, QSFP-DD a QSFP-DD)

Il cavo ottico attivo QSFP-DD 800G è progettato per collegamenti Ethernet da 800 Gigabit su fibra multimodale OM4. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3ck, alle specifiche HW QSFP-DD Rev 6.3 e al CMIS Rev 5.0. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni 800G all'interno di rack e tra rack adiacenti.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QDD800-AO30 a QDD-800G-AO30, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Arista Compatible
A-D800-D800-30M
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
30m (98ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

O***s

Canada

October 13, 2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***y

United States

October 09, 2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***s

United States

October 03, 2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente