FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

2m (7ft) Arista Networks Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229635
#229635

≤12W 30mm Fiber

5.119,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-800G-AO02
9 Venduti
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 18 dic., 2024
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
Arista Compatible 800G QSFP-DD AOC Cable (2-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 800G QSFP-DD Active Optical Cable is designed for 800 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fiber. This cable is compliant with IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, and CMIS Rev 5.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 800G connections within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from QDD800-AO02 to QDD-800G-AO02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-800G-AO02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
2m (7ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

O***s

Canada

October 13, 2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***y

United States

October 09, 2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***s

United States

October 03, 2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente