Arista Compatibile 800G OSFP Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Consente di collegare una porta OSFP 800G a un'estremità e due porte OSFP 400G all'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da OSFP800-2OPC005 a OSFP-800G-2OPC005, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) Arista Networks Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229603
#229603
242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC005
15 Venduti
8 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 800G OSFP a 2x 400G OSFP Cavo Twinax di Breakout Passivo DAC (0.5 metri, Passivo, OSFP a 2x OSFP, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cable Type | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 2x 400G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 2x OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | OSFP to OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
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
8
0
0
0
0
S***a
United States
December 04, 2023
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***a
United States
September 10, 2023
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***o
Canada
September 09, 2023
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente