FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda .

2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229601
#229601

≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
1 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
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
Generic Compatible 800G OSFP to 2x 400G OSFP DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)

The Generic Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and two 400G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OFLPC02
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 4x 200G
800G to 2x 400G
800G to 2x 400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 4x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to OSFP
Power Consumption
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
Cable Length
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
Wire AWG
28-30AWG
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
26-31mm
34.5-40.5mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente