Il cavo di collegamento diretto NVIDIA Ethernet MCP7Y00-N002 compatibile con 800G OSFP funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Fornisce una connessione ad alta velocità di una porta OSFP 800G su un'estremità e due porte OSFP 400G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229593
#229593
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
194 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo di breakout DAC compatibile con 800G OSFP Finned Top a 2 x 400G OSFP Flat Top (2 metri, passivo, da OSFP a 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y00-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente