Il cavo Twinax in rame ad attacco diretto passivo compatibile con NVIDIA Ethernet 800G OSFP è progettato per l'uso in Ethernet 800G. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame OSFP. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: il P/N FS è cambiato da OSFP-PC01 a OSFP-800G-PC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.