Made of PET, each label ensures excellent durability and adhesion, delivering clear printing results.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, A4, 10Pcs/pack
New #229155
New #229155
12,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMLP-A4PTXX
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Dimension (WxL):
1.02"x3.58" (26x91mm)
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 29 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Easy to Print and Identify Color Labels
Color and Size Optional
The cable labels are in full range and the colors and sizes are optional.
Good Viscosity
Using imported plus viscous factice, good performance with viscosity and hard to fall off.
Tear-off and Durable
Made of PET material, flexible with strong tensile strength.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente