![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240510143844ygdmfx.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143844ygdmfx.jpg)
![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024051014384419be5m.jpg)
![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143844py6jp8.jpg)
![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405101438446wlvit.jpg)
![Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR Questa immagine riguarda D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240510143844v6mcrb.jpg)
Customized 400GBASE-SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
#226593
#226593
803,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibli Personalizzati
100% Testato nei Dispositivi Host
Online Etichette Personalizzate su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e l'utilizzo..
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Mome del Fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
4.4dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Strict Controllo Qualità
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di prova all'avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente