FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda N8560-64C.
01:21
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.
Questa immagine riguarda N8560-64C.

Customized N8560-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, Support RoCE

#226145
#226145

Moduli di Alimentazione Personalizzati Broadcom MLAG Stacking RoCE BGP

17.311,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: N8560-64C
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Power Supply:
AC Power
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
21 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
7 in Transito, Riceverai entro il 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

N8560-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Switch with Custom Power Modules, 64 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The N8560-64C 64-port 100GbE data center switch provides line-rate L3 switching across the 64x QSFP28 ports, and the QSFP28 ports can be configured as 40/100GbE, or as 4x 25GbE or 4x 10GbE via breakout cables. The N8560-64C switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. The 2U switch can be deployed as a top-of-rack (ToR) switch supporting 10/25GbE to servers with 40/100GbE, or as a spine switch supporting 40/100GbE spine interconnects.

This switch supports PFC, DCBX and ECN to deliver low-latency, zero packet loss, non-blocking lossless Ethernet, and supports features like GR, BFD mechanisms to ensure normal operation when the network bears abundant services and heavy traffic. FS N8560-64C is a new generation high density 100GbE switch designed for cloud data center.

Specifiche
Porte
64x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56970
CPU
Cavium CN7230 (Quad-core, 1.5 GHz)
Numero di VLAN
4K
Capacità di Switching
12.8 Tbps
Indirizzo MAC
72K
Tasso di Inoltro
4288 Mpps
Telaio Jumbo
9,216
SDRAM
4GB
Voci ARP
90,000
Memoria Flash
8GB (EMMC)
IPv4/IPv6 Percorsi
128,000/64,000
Buffer di Pacchetti
42MB
Latenza
<1μs
Alimentazioni Sostituibili a Caldo
2 (1+1 Ridondanza)
Massimo Consumo Energetico
<600W
Ventole Sostituibili a caldo
3 (2+1 Ridondanza), Fronte a Retro
MTBF
390,000 Ore
Dimensioni (AxLxP)
3.46"x 17.4"x 17.7" (88x 442x 450mm)
Sistema Operativo
FSOS
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche

Soluzioni di Rete

Fornisce una rete continua ad alto rendimento per HPC, machine learning e altro ancora. Ideale per hosting IDC, intrattenimento, istruzione, ricerca, finanza e altri settori. Per saperne di più

Velocità di Interfaccia Flessibile per un'Implementazione Multi-Scenario
10/25G per i server, uplink 40/100G per gli switch spine.
BCM56970
Broadcom Chip
12.8 Tbps
Capacità di Switching
4288 Mpps
Tasso di Inoltro
Moduli di Alimentazione Personalizzati
I nostri alimentatori modulari sono soluzioni standardizzate per requisiti di alimentazione personalizzati. È possibile progettare un alimentatore personalizzato per soddisfare le esigenze aziendali, industriali o di comunicazione.
1+1 Alimentazione AC Sostituibile a caldo
1+1 Alimentazione DC Sostituibile a caldo
Lo Stacking Semplifica la Configurazione della Rete
La tecnologia di virtualizzazione dello Stacking virtualizza più dispositivi fisici in un dispositivo logico, semplificando la configurazione e la struttura della rete, eliminando i loop e migliorando l'affidabilità.
2 Unità
Stacking virtuale
200Gbps
Larghezza di Banda di Stacking
50ms
Recupero dei guasti
LACP
Aggregazione di Uplink
MLAG Elimina i Colli di Bottiglia e Garantisce la Resilienza

MLAG sfrutta i vantaggi dell'aggregazione dei collegamenti e li distribuisce su una coppia di switch del data center per offrire ridondanza a livello di sistema e resilienza a livello di rete.

Ethernet Senza Perdita e Zero Perdita di Pacchetti
La tecnologia RDMA riduce il carico della CPU e risolve efficacemente la latenza della rete. PFC+ECN consente lo scambio intelligente di dati e previene la perdita di pacchetti, garantendo una trasmissione senza perdite.
Accelerazione del Provisioning da Giorni a Minuti

Semplificare la duplicazione della configurazione di rete grazie a strumenti di automazione come NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, risparmiando notevolmente i costi e il tempo delle operazioni quotidiane.

Switch Speeds
64x100G
48x10G, 8x100G
48x10G, 8x100G
48x25G, 8x100G
32x100G
64x400G
Hot-swappable Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
DC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
AC Power Supplies
MLAG
yes
yes
yes
yes
yes
Stacking
yes
yes
yes
yes
yes
VXLAN
yes
yes
yes
yes
EVPN
yes
yes
yes
yes
OSPFv2/v3
yes
yes
yes
yes
yes
yes
BGP4/BGP4+
yes
yes
yes
yes
yes
yes
NETCONF
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Python, gRPC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
PFC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ECN
yes
yes
yes
yes
yes
yes
GR
yes
yes
yes
yes
yes
yes
10GBASE-T SFP+
yes
yes
yes
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente