Clicca per aprire la vista espansa
Customized SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
#225341
#225341
51,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
26677 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
4157 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
8G Fibre Channel SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GLR-31
Nome di Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
8.5Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
Potenza TX
-8~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocolli
MSA Compliant
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente