The SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized SFP+ 8G Fibre Channel 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
#225339
#225339
230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
303 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
109 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
8G Fibre Channel SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GER-55
Nome di Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
8.5Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15.8dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocolli
MSA Compliant
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente