The Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#224845
#224845
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC01
0 Venduto
0 Recensione
1 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 11 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
26mm
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente