The NVIDIA InfiniBand Cable is an 400Gb/s twin-port OSFP to four 100Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper quad breakout cable. The 8-channel twin-port OSFP end uses a finned top form-factor for use in Quantum-2 and Spectrum-4 switch cages. The four 100G ends support 2-channels of 50G-PAM4 (100GbE/HDR100) and use a flat top QSFP56 for use in ConnectX-6/7 adapters and BlueField-2/3 DPUs using riding heat sinks on the connector cage. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3cd standards.
DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.
Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA
#224827
#224827
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
2 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
PicOS® for H100 InfiniBand
High-performance, scalability, and security for HPC
Learn more
Learn more
IB Modules Solution Overview
Explore InfiniBand transceivers and cables for GPU-accelerated computing.
Learn more
Learn more
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400G DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Numero
OSFP-400G-4QPC005
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP (Finned Top) a 4x QSFP56
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza di Cavo
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Raggio di Curvatura Minimo
26mm
Consumo d'Energia
≤ 0.1W
Media
Copper
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Formato di Modulazione
PAM4
Materiale di Giacca
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 400G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
H***r
United States
April 08, 2024
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente