FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

2.5m (8ft) 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP56 Cavo di Breakout Passivo in Rame ad Attacco Diretto per Switch FS

#223601
#223601

≤0.5W 41mm Twinax PAM4

242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPC025
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
21 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP56 DAC Cavo di Breakout (2.5 metri, Passivo, QSFP-DD a 4x QSFP56, 28AWG)

400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP56 cavo di breakout DAC assemblato è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. Questo transceiver sostituibile a caldo integra 8 canali di trasmissione e 8 di ricezione. È pienamente conforme agli standard SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I cavi QSFP-DD a 4x QSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. FS offre attualmente cavi da 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP56 DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.


Note: Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4Q56PC025 a QDD-400G-4QPC025, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-400G-4QPC025
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
41mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
2.5m (8ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento da 400G a 4x100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.1W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
41mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***z

France

June 18, 2023
5.0
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

Switzerland

June 15, 2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente