FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 77.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 77.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 7.

7m (23ft) 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo

#223557
#223557

≤10W 30mm Fibra PAM4

1.834,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QAO07
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 17 set., 2024
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
400G QSFP-DD AOC (7 metri,QSFP-DD a 4x QSFP56)

I 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP56 cavi ottici attivi breakout sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet da 400 Gigabit su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante con velocità di trasferimento dati fino a 53,125 Gbps per canale con modulazione PAM4. Questo cavo breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8695. I cavi AOC, sottili e leggeri, semplificano la gestione dei cavi e consentono un flusso d'aria efficiente del sistema, fondamentale nei rack ad alta densità. Sono ampiamente utilizzati nei cloud e nei supercomputer per il loro basso costo, l'alto valore aggiunto e la maggiore affidabilità.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QDD-4Q56AO07 a QDD-400G-4QAO07, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-400G-4QAO07
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza del Cavo
7m (23ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
400G <12W
100G<3.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
8x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Ospite FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Applicazione
400G Ethernet
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità nell'ambiente di commutazione previsto per garantire un funzionamento impeccabile.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo AOC può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, rendendolo compatibile con gli switch di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

N***h

France

June 07, 2023
5.0
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***n

France

June 06, 2023
5.0
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente