I 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP56 cavi ottici attivi breakout sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet da 400 Gigabit su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante con velocità di trasferimento dati fino a 53,125 Gbps per canale con modulazione PAM4. Questo cavo breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8702.I cavi AOC, sottili e leggeri, semplificano la gestione dei cavi e consentono un flusso d'aria efficiente del sistema, fondamentale nei rack ad alta densità. Sono ampiamente utilizzati nei cloud e nei supercomputer per il loro basso costo, l'alto valore aggiunto e la maggiore affidabilità.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QDD-4Q56AO01 a QDD-400G-4QAO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.