La ghiera in ceramica è un'unità compatta ed economica, progettata specificamente per applicazioni di connettori in fibra LC/SC.
![Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC Questa immagine riguarda SM-LC-10-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/22297.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC Questa immagine riguarda SM-LC-10-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/22297.main.jpg)
![Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC Questa immagine riguarda SM-LC-10-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/22297.B.jpg)
![Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC Questa immagine riguarda SM-LC-10-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/22297.C.jpg)
![Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC Questa immagine riguarda SM-LC-10-FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/22297.D.jpg)
Personalizzato 1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC
#22297
#22297
1,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: SM-LC-10-FS
4.2K Venduti
25 Recensioni
4 Domande
Modalità fibra:
Multimodale
Connettore:
SC
Tipo di lucidatura:
UPC
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
1.25/2.5mm OD Monomodale/Multimodale Ghiera in Ceramica per Connettore in Fibra LC/SC
Specifiche
Modalità della Fibra
Multimodale, Monomodale
Materiale
Ceramica
Tipo di Connettore
1.25mm LC, 2.5mm SC
Lunghezza
6.50±0.05mm
Tipo di Luciare
UPC, APC
Outer Diameter
1.249±0.0005mm
Inner Diameter
0.125+0.001mm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Perdita di Ritorno
≥60 dB
Concentricity
1.0 μm
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
22
3
0
0
0
L***s
United States
April 12, 2017
It has the standard diameter, perfect for my LC connector. Happy to see it was made with high quality ceramic material. good on-line store, thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***t
United States
March 25, 2017
Good ferrules! Low price, fine quality, fast shipping, professional service, all I want to say about FS.COM is excellent. A excellent store offers nice products with excellent industry service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***y
United States
March 15, 2017
Love these little accessories. Shipping is very fast and items are packaged well. Thanks for nice service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente