Customed OC-48/STM-16 IR-1 SFP Transceiver Module supports up to 15km link lengths over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC connector.
Clicca per aprire la vista espansa
Customed OC-48/STM-16 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#222329
#222329
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2GIR-31
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Customed OC-48/STM-16 IR-1 SFP Transceiver Module (SMF, 1310nm, 15km, LC)
Specifications
Part Number
SFP-2GIR-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
2.5Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
15km
Connector
LC duplex
Optical Components
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-5~0dBm
Receiver Sensitivity
< -18dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
J***o
United States
October 09, 2016
Fast shipping and great prices !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***d
Canada
October 05, 2016
Order received in good order and in good time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***t
United States
September 01, 2016
Very nice online store.Will surely come back again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente