Il mini convertitore multimediale Gigabit Ethernet stand-alone offre una conversione multimediale conveniente ed entry-level tra porte 1x10/100/1000Base-TX e porte 100/1000Base-FX ed estende la distanza della fibra fino a 10KM. Grazie alla sua configurazione fissa, le implementazioni sono semplicemente plug-and-play e, grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per i luoghi in cui lo spazio è limitato. Forniamo anche Media Converter Chassis, lo chassis per il montaggio a rack del Media Converter da 12 slot di altezza 1U, appositamente progettato per ospitare i mini Media Converter basati su chassis.
Clicca per aprire la vista espansa
Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X Monomodale ST 1310nm 10km, Standard Spina Europea
#222255
#222255
59,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-GA1ST1T-SM-10
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Serie:
Pre-ordine, Spedizione dal 4 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X Monomodale ST 1310nm 10km, Standard Spina Europea
Specifications
Port Type
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X ST
Standards and Protocols
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Single-mode 9/125µm
Cable Type (Copper)
Cat5/5e/6
Power Consumption
Full-load<3W
DIP Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed
[LFP (Link Fault Pass Through) Function
[LFP (Link Fault Pass Through) Function
If enabled, when a device is connected to the converter and the TP/fiber line loses the link, the converter's fiber will disconnect the link of transmit. ALS (Automatic Laser Shutdown) Function
If enabled, the output power of the SFP transmitter will be automatically shut down in case of fiber break. FX Reset
If enabled, when FX link is down, the power will shut down, but a few seconds later the power will restart automatically]
Speed
Twisted-pair-10/100Mbps for half/full duplex 1000Mbps for full duplex
Fiber Optic-100Mbps/1000Mbps for full duplex
Jumbo Frame
12k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Dimensions (HxWxD)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
Installation
Standalone
Input Power
DC 5-12V
Operating Temperature
0 to 50°C (32 to 122℉)
Storage Temperature
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Convertitore Multimediale Gigabit da Fibra a Ethernet con Auto-negoziazione
1x porta 100/1000Base-X Multimode ST e 1x porta 10/100/1000Base-T RJ45 estendono la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati.
Conversione ed Estensione dei Segnali all'Interno della Rete Ethernet
Il convertitore estende i link su distanze maggiori con il cavo in fibra ottica, rendendolo perfetto per i professionisti IT e le configurazioni sicure in applicazioni governative, aziendali o educative.
Conversione della Velocità
Oltre il limite dei cavi di rame da 100M, fino a 40KM
Mantenere gli Investimenti
Migrare una rete locale in fibra con l'hardware in rame esistente
Conversione della Velocità
Consente di convertire le velocità dei link da 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funzionamento Semplice & Rapido
Il design hot-swap rende questi convertitori facili da installare e da risolvere per i principianti, consentendo una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Hot-swappable
L'installazione non richiede alcuna configurazione manuale, il funzionamento è semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di collegamento via cavo e lo configura in modo appropriato
Monitorare Facilmente l'Attività di Rete
Configurazioni Diagnostiche& DIP-switch tramite LED per una Rapida Installazione
Allarme LFP Mancanza di link entro un Breve Periodo di Tempo
Con la funzione LFP (link fault pass through), gli amministratori di sistema sono in grado di notare il guasto del link entro un breve periodo di tempo, riducendo al minimo la perdita causata da questo problema.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente