Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.
Clicca per aprire la vista espansa
Horizontal Single Sided Stell Manager, 1RU, Finger Duct with Cover, 3.6 in. Depth
#220085
#220085
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-SFDS1U
159 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Modelli:
110 in Transito, Riceverai entro il 14 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Route in/out the Cable Manager without Damage
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente