These hook and loop ties are easy to use and reuse with their self-attaching design.Painlessly organize the cabling on your audio/video equipment stack, computer desk or in the networking closet. Suitable for different cabling applications.
Clicca per aprire la vista espansa
100pcs/Bag 6in.L x 0.5in.W T type Reusable Cable Ties-Red
#219677
#219677
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMCT-6TTRE
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Dimensions (L×W):
Pre-ordine, Spedizione dal 28 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100pcs/Pack 6in.L x 0.5in.W T Type Reusable Cable Ties-Blue
Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Blue
Materia
Nylon
Working Temperature
-30 to 70℃ (-22 to 158℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1mm
Maximum Bundle Diameter
35mm
Minimum Loop Tensile Strength
11lbs (5kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Reusable and Easy to Use
Adjustable so one size can accommodate multiple bundle sizes. Easy to use with self-attaching design.
It can be reused many times for high cost effectiveness.
It can be used to splice together, flexible and convenient.
Using high-quality nylon paste, reliable and durable.
Neater Cabling, Better Protection
Operating Instructions
1. Cut strap to desired length
2. Wrap strap around item to be secured
3. Fasten strap by positioning over itself
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente