NVIDIA InfiniBand Cavo è un 400Gb/s doppia porta OSFP a 400Gb/s doppia porta OSFP Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il connettore Octal Small Formfactor Plug (OSFP) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 100Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A Compatibile 400G NDR OSFP Flat Top Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
#219557
#219557
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC005
4 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
PicOS® for H100 InfiniBand
High-performance, scalability, and security for HPC
Learn more
Learn more
IB Modules Solution Overview
Explore InfiniBand transceivers and cables for GPU-accelerated computing.
Learn more
Learn more
NVIDIA InfiniBand Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (0.5 metri, Passivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP4Y10-N00A
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP (Flat Top) a OSFP (Flat Top)
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Media
Copper
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza di Cavo
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Raggio di Curvatura Minimo
34.5mm
Consumo d'Energia
0.1W
Materiale di Giacca
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Passive Breakout Rame | Passive Breakout Rame |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Media | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
M***s
United States
February 27, 2024
Also I would like to take this chance to praise for the prompt delivery and quick response of customer service team from you that I have experienced so far.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente