La serie D7000 ROADM-09T si basa sulla tecnologia avanzata di commutazione selettiva della lunghezza d'onda (WSS) di nuova generazione per supportare la configurazione di sistema completamente incolore, senza direzione e senza contesa (CDC-F). Questo Modulo è un preamplificatore e un amplificatore booster integrati che possono semplificare l'installazione e la scalabilità della rete ROADM migliorandone al contempo la flessibilità e le prestazioni complessive. ROADM-09T supporta una griglia flessibile N*12,5 GHz (4≤N≤12). Inoltre, questo Modulo può ottenere servizi di aggiunta e eliminazione o pass through.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facile funzionamento e manutenzione. D7000 supporta la gestione AmpCon™-T/WebGUI/CLI, che fornisce funzionalità di gestione complete per migliorare la sicurezza dei dati e l'efficienza operativa e può essere ampiamente utilizzata nelle reti DCI, metropolitane, regionali e a lungo raggio.