la serie D7000 OA1835 EDFA è un amplificatore ottico con l'integrazione di preamplificatore e amplificatore booster che supporta l'amplificazione bidirezionale. OA1835 supporta la banda C (1528~1568 nm), distanza di trasmissione 0~120 km, con integrazione di monitoraggio della lunghezza d'onda e della potenza del segnale ottico, attenuazione del collegamento in fibra ottica e test del punto di interruzione, canale di monitoraggio della gestione di rete 1510, APR intra- e inter-sito.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile 200G/400G caratterizzata da ampia capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di utilizzo e manutenzione. D7000 supporta la gestione AmpCon™-T/WebGUI/CLI, che fornisce funzionalità di gestione complete per migliorare la sicurezza dei dati e l'efficienza operativa e può essere ampiamente utilizzata nelle reti DCI, metropolitane, regionali e a lungo raggio.