Questo chassis 2U a 8 slot misura 19 pollici di larghezza, presenta integrazione ottico-elettrica e una capacità di carico massima di 1000 W. Supporta alimentatori CC ridondanti 1+1 e consente il backup del controllo principale (di default su un singolo controllo principale). Fornisce inoltre fino a 3,2 Tbs di capacità in due unità rack.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile 200G/400G caratterizzata da ampia capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facile funzionamento e manutenzione. D7000 supporta la gestione AmpCon™-T/WebGUI/CLI, che fornisce funzionalità di gestione complete per migliorare la sicurezza dei dati e l'efficienza operativa e può essere ampiamente utilizzato nelle reti DCI, metropolitane, regionali e a lungo raggio.
Nota: lo chassis è dotato di 1x Modulo di interfaccia, 1x Modulo di controllo principale, 3x ventole di raffreddamento, 2x alimentatori CC e 8x riempitivi di porte.