I cavi trunk MTP® con una doppia guaina più robusta offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza del cavo nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
MTP®-8 è ideale per applicazioni con transceiver ottici multimodali paralleli a 8 fibre, come la connessione ottica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.
Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.